chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor pro použití v železničních vozidlech
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371
ID produktu 100015449
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 304,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371
Celkem za položku
2 304,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu