chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKP56PLB-25/TXG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Připojovací kabel
RKP56PLB-25/TXG
ID produktu 100021147
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
25
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
8
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
5 334,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RKP56PLB-25/TXG
Celkem za položku
5 334,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu