chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSX RSSD 441-4M | TURCK - Váš globální automatizační partner
RSSX RSSD 441-4M
ID produktu 100022753
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
RSSX RSSD 441-4M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrozelená
Certifikáty
CE, RoHS
Délka kabelu
4
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování X
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.73
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Úplné stínění
Fólie, opletení
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 136,00 Kč
Celkem za položku
2 136,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu