chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-S12-AZ31X/S97 3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
BI2-S12-AZ31X/S97 3M
ID produktu 100023103
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AZ31X/S97 3M
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
červenohnědá
Délka kabelu
3
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 232,00 Kč
Celkem za položku
261 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu