chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Service Window for Compact Stations
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
ID produktu 100028429
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ přístroje
Příslušenství
home
Turck-Shop
Others
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
411,00 Kč
Celkem za položku
411,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu