chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12 Power Splitters T-Splitter
VT2-M12S-M4-2F4
ID produktu 100028580
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
VT2-M12S-M4-2F4
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
600
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
3+PE
Počet pólů
3+PE
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 524,00 Kč
Celkem za položku
2 524,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu