chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VT2-M12T-M4-2F4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
M12 Power Splitters T-Splitter
VT2-M12T-M4-2F4
ID produktu 100028581
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování T
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, kódování T
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
T rozdělovač
home
Turck-Shop
Others
VT2-M12T-M4-2F4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 524,00 Kč
Celkem za položku
2 524,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu