chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VH2-M12T-M4-2F4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters Small h-Splitter
VH2-M12T-M4-2F4
ID produktu 100028589
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
63
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
malý h - rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 524,00 Kč
Celkem za položku
2 524,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
VH2-M12T-M4-2F4
Kontaktovat podporu