chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VH3-M12T-M4-3F4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters Large H-Splitter
VH3-M12T-M4-3F4
ID produktu 100028593
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Jmenovité napětí
63
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
12
Tvar pouzdra
Velký H-rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
3 047,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
VH3-M12T-M4-3F4
Celkem za položku
3 047,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu