chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSP46PSB-1/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Connection Cable
RSP46PSB-1/TXL
ID produktu 100031198
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování S
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Napájení
Počet pinů
3+PE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
7.4
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
900,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RSP46PSB-1/TXL
Celkem za položku
900,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu