chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RSSX-4414-5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSSD-RSSX-4414-5M
ID produktu 100031287
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
42
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování X
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
4
Počet pólů
8
Proudové zatížení
3
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.15
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 985,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RSSD-RSSX-4414-5M
Celkem za položku
1 985,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu