chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamický inklinometr s analogovým výstupem
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151
ID produktu 100031519
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
Kombinace gyroskopu a akcelerometru
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet měřených os
2
Rozměry
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 859,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
B2NF85H-QR20-2LI2X3-H1151
Celkem za položku
9 859,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu