chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RR-12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
příslušenství radarů odrazka
RR-12
ID produktu 100047727
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
radarové senzory
Měřicí princip
Radar
Rozměry
142 mm x 171 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Velikost
⌀ 120 mm
home
Turck-Shop
Others
RR-12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 255,00 Kč
Celkem za položku
3 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu