chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904
ID produktu 1008708
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , ,
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
60
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Others
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 677,00 Kč
Celkem za položku
4 677,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu