chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-P12-Y1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI5-P12-Y1
ID produktu 10094
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 075,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI5-P12-Y1
Celkem za položku
1 075,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu