chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-G18-Y1X/S903 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI3-G18-Y1X/S903
ID produktu 1009503
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 812,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI3-G18-Y1X/S903
Celkem za položku
1 812,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu