chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Si3.5-K10-Y1 2m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Slot-type
Si3.5-K10-Y1 2m
ID produktu 10365
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vidlicový senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Šířka zářezu
3.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 425,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Si3.5-K10-Y1 2m
Celkem za položku
1 425,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu