chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-DS20-2Y1X2-H1146 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
ID produktu 1050012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , , ,
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Provedení
nevestavné
Rozměry
41,5 mm x 45 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Others
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 363,00 Kč
Celkem za položku
3 363,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu