chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI8-P18-Y1/S139-S1261 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For Underwater Applications
NI8-P18-Y1/S139-S1261 7M
ID produktu 1072508
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , ,
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
POM
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
POM
Speciální vlastnosti
Pod vodou
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 501,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-Y1/S139-S1261 7M
Celkem za položku
2 501,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu