chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI15-CP40-FZ3X2/S10
ID produktu 13410
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
BI15-CP40-FZ3X2/S10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 952,00 Kč
Celkem za položku
3 952,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu