chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-K40SR-FZ3X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI15-K40SR-FZ3X2
ID produktu 13423
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
BI15-K40SR-FZ3X2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 387,00 Kč
Celkem za položku
4 387,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu