chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-G12-AZ31X-B3131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI4-G12-AZ31X-B3131
ID produktu 13504
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
NI4-G12-AZ31X-B3131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 973,00 Kč
Celkem za položku
4 973,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu