chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-P30-AZ3X-B2131/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-P30-AZ3X-B2131/S100
ID produktu 13526
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 300,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30-AZ3X-B2131/S100
Celkem za položku
5 300,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu