chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-S30-AZ3X/S100 15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
NI15-S30-AZ3X/S100 15M
ID produktu 1375802
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
15
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-AZ3X/S100 15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 410,00 Kč
Celkem za položku
6 410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu