chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni60R | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Ring probe
Ni60R
ID produktu 1430202
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
95 mm x 100 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, statický výstup
Stupeň krytí
IP65
Vnitřní průměr D
60
home
Turck-Shop
Others
Ni60R
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 392,00 Kč
Celkem za položku
6 392,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu