chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI100-Q160-AP44X/S120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI100-Q160-AP44X/S120
ID produktu 1440012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
100
Materiál aktivní plochy
PPO
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
160 mm x 160 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPO
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
NI100-Q160-AP44X/S120
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
15 476,00 Kč
Celkem za položku
15 476,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu