chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI40R-S32SR-VP44X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Ring sensor
NI40R-S32SR-VP44X-H1141
ID produktu 1440017
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
175 mm x 100 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, statický výstup
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
40
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
23 243,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI40R-S32SR-VP44X-H1141
Celkem za položku
23 243,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu