chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M | TURCK - Váš globální automatizační partner
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M
ID produktu 1500105
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AN4X/S97 3.70M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
3.7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NPN
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 100,00 Kč
Celkem za položku
4 100,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu