chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-EG18-VP4X/S1272 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI5-EG18-VP4X/S1272
ID produktu 1500130
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
Cannon
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
9 647,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5-EG18-VP4X/S1272
Celkem za položku
192 940,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu