chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI100R-S32XL-AP44X-S1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Ring sensor
NI100R-S32XL-AP44X-S1131
ID produktu 1510302
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
POM
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, statický výstup
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
SOURIAU
Vnitřní průměr D
100
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
24 381,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI100R-S32XL-AP44X-S1131
Celkem za položku
24 381,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu