chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-K11K-AN5X/5 5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI5-K11K-AN5X/5 5M
ID produktu 1510692
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 11 mm
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 839,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11K-AN5X/5 5M
Celkem za položku
2 839,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu