chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni15-S30-VP4X/S100 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ni15-S30-VP4X/S100 7M
ID produktu 1514107
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 609,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Ni15-S30-VP4X/S100 7M
Celkem za položku
4 609,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu