chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10T-Q34-LU-H1141/S317 | TURCK - Váš globální automatizační partner
BI10T-Q34-LU-H1141/S317
ID produktu 1534301
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
1
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
68 mm x 34 mm x 34 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
BI10T-Q34-LU-H1141/S317
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 691,00 Kč
Celkem za položku
8 691,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu