chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI50-Q80-LIU5-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Analog Output
NI50-Q80-LIU5-H1141
ID produktu 1535510
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
10
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 920,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI50-Q80-LIU5-H1141
Celkem za položku
7 920,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu