chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-M30E-LIU/S105 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Analog Output
NI15-M30E-LIU/S105 10M
ID produktu 1536002
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
2
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
5 942,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI15-M30E-LIU/S105 10M
Celkem za položku
5 942,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu