chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-M18-LIU/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Analog Output
BI5-M18-LIU/S90
ID produktu 1536021
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
2
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 814,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5-M18-LIU/S90
Celkem za položku
4 814,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu