chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RI-10S10C-2B360-C 1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Incremental Encoder
RI-10S10C-2B360-C 1M
ID produktu 1544127
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Rozlišení inkrementální
360
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
9 514,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RI-10S10C-2B360-C 1M
Celkem za položku
9 514,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu