chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ri-10S10C-2B2000-C 1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Incremental Encoder
Ri-10S10C-2B2000-C 1M
ID produktu 1544150
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Rozlišení inkrementální
2000
Stupeň krytí
IP67
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
inkrementální
Výstupní funkce
Push-Pull/HTL
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
10 103,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Ri-10S10C-2B2000-C 1M
Celkem za položku
10 103,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu