chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RM-29S10C-9A28B-RC | TURCK - Váš globální automatizační partner
RM-29S10C-9A28B-RC
ID produktu 1544415
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
připojení sběrnice
Komunikační protokol
PROFIBUS-DP
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
10 mm
Průměr příruby
58
Speciální vlastnosti
Standardní
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ příruby
upínací příruba
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
home
Turck-Shop
Others
RM-29S10C-9A28B-RC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
26 981,00 Kč
Celkem za položku
26 981,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu