chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RM-36B12E-9A28B-R3M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Absolutní rotační kodér – Multiturn
RM-36B12E-9A28B-R3M12
ID produktu 1544445
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
připojení sběrnice
Komunikační protokol
PROFIBUS-DP
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Dutý hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
12 mm
Průměr příruby
63
Speciální vlastnosti
Standardní
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Hřídel se slepým otvorem
Typ příruby
příruba se statorovou spojkou
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
30 138,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RM-36B12E-9A28B-R3M12
Celkem za položku
30 138,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu