chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RM-46S8S-3C24B-CT 1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Absolutní rotační kodér – Multiturn
RM-46S8S-3C24B-CT 1M
ID produktu 1544521
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Komunikační protokol
SSi
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Pevný hřídel
Protection class shaft
IP67
Průměr hřídele D (mm)
8 mm
Průměr příruby
36
Speciální vlastnosti
Kompaktní
technologické moduly
fotoelektrický
Typ hřídele
Pevný hřídel
Typ příruby
synchronizační příruba
Typ výstupu
absolutní víceotáčkový
Řada rotačních snímačů
Industrial-Line
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF3
Ceníková cena
15 255,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
RM-46S8S-3C24B-CT 1M
Celkem za položku
15 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu