chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20-K34-VP4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI20-K34-VP4X
ID produktu 1565602
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 34 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 055,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI20-K34-VP4X
Celkem za položku
3 055,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu