chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For underwater applications
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
ID produktu 1569429
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
35
Materiál aktivní plochy
Ultem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
190 mm x 67 mm x 50 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Speciální vlastnosti
Pod vodou
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 7M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
10 563,00 Kč
Celkem za položku
10 563,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu