chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Inductive Sensor
Bi5U-EM18M-VP4X-H1141
ID produktu 1581268
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 851,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi5U-EM18M-VP4X-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Celkem za položku
2 851,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu