chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-EM30-VP4X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI10U-EM30-VP4X-H1141
ID produktu 1582263
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
BI10U-EM30-VP4X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 414,00 Kč
Celkem za položku
3 414,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu