chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8-EM18-AP45XLD/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Board Nets
BI8-EM18-AP45XLD/S100
ID produktu 1584015
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 366,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI8-EM18-AP45XLD/S100
Celkem za položku
3 366,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu