chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-Q14-VP45X2LD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Electrical Systems
BI10-Q14-VP45X2LD
ID produktu 1584052
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
52 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 472,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-Q14-VP45X2LD
Celkem za položku
2 472,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu