chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1.5-H08K-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
ID produktu 1604330
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 529,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Celkem za položku
2 529,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu