chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI15-K30-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor Slot-type
SI15-K30-AP6X-H1141
ID produktu 1605007
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vidlicový senzor
Rozměry
48 mm x 60 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Šířka zářezu
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 061,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
SI15-K30-AP6X-H1141
Celkem za položku
3 061,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu