chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-Q07-AP6X2/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI3-Q07-AP6X2/S90
ID produktu 1608330
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
23 mm x 24,5 mm x 8,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-ZnAl
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
BI3-Q07-AP6X2/S90
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 569,00 Kč
Celkem za položku
2 569,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu